パネルマウント用ソケット LB-IF2R

絶縁、Ø 2 mm、バネ式 MULTILAM 付き。真鍮を切削加工。断熱材の金属スレッドジャケット。ソケットは、事前に穴あけされたパネルにネジで取り付けます。
フラット接続タブ 2.8 mm x 0.8 mm。

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

23.0060-*

LB-IF2R

AC 30 V / 10 A

DC 60 V / 10 A

オプション

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。