バインディングポスト PK4-T

絶縁、Ø 4 mm、剛性、絶縁ヘッドは取り外し不可能です。Ø 2.5mm のクロスホールで、素早くワイヤ接続できます。真鍮を切削加工。回転防止ラグ付き、厚さ4mm までのフロントパネルに取り付けます。
接続 : ネジ付きボルト M4

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

23.0330-*

PK4-T

AC 30 V / 35 A

DC 60 V / 35A

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。