ソケット BCR...-4...-39

インライン、Ø 4 mm硬質で、テストリードの自己組み立て用。
圧着接続。 

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス(A)

 

64.2062-*

BCR10-4N-39

AC30 V / 19 A
DC60 V / 19 A

最大 Ø 3.9 mm   1.0 mm²

Ni

64.2063-*BCR10-4A-39AC30 V / 19 A
DC60 V / 19 A
最大 Ø 3.9 mm   1.0 mm²Au
64.2064-*BCR25-4N-39AC30 V / 32 A
DC60 V / 32 A
最大 Ø 3.9 mm   2.5 mm²Ni
64.2065-*BCR25-4A-39AC30 V / 32 A
DC60 V / 32 A
最大 Ø 3.9 mm   2.5 mm²Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。