プラグ SACR...-4...-39-TW

インライン、超スリム、Ø 4 mm、スプリング式  MULTILAM 付き、テストリードの自己組み立て用。硬質絶縁スリーブ付き。
圧着接続。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス(A)

 

66.2042-*

SACR10-4N-39-TW

1000 V、CAT II / 19 A
600 V、CAT III / 19 A

最大 Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

66.2043-*

SACR10-4A-39-TW

1000 V、CAT II / 19 A
600 V、CAT III / 19 A

最大 Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

66.2044-*SACR25-4N-39-TW

1000 V、CAT II / 32 A
600 V、CAT III / 32 A

最大 Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Ni
66.2045-*SACR25-4A-39-TW

1000 V、CAT II / 32 A
600 V、CAT III / 32 A

最大 Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。