KS2-6L/A
KS2-6L/N
絶縁、Ø 2 mm、プラグピッチ 6 mm、ハンドリング部に硬質 Ø 2 mm ソケット付き。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | プラグ間ピッチ | 適用 | |
|---|---|---|---|---|---|
KS2-6L/A | AC 30V / 10A DC 60V / 10A | 6 mm | BL2-6/20/A | Au | |
KS2-6L/N | AC 30 V / 10 A DC 60 V / 10 A | 6 mm | BL2-6/20/A | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。
ストーブリの Ø 2 mm 接続プラグ KS2-..L.. は試行錯誤を重ねた MULTILAM を搭載し、防振接点を備えています。 ソケットストリップBL2-... とともに、航空業界でのテストやサービス用のパネルなどの用途でのスペースの節約に最適です。金メッキバージョンは、非常に低い接触抵抗と非常に高い耐食性を提供します