テストプラグ PS2,3

Ø 2.3 mm プラグ、バネ形状の MULTILAM を備えた銀メッキ真鍮製で、ネジ穴 M3 の取り付け端子に適しています。Ø 4 mm リジッドソケットは、スプリング式の Ø 4 mm プラグとリジッド絶縁スリーブに適応します。

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

24.0100-*

PS2,3

AC 30 V / 25 A

DC 60 V / 25 A

Ag

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。