当社について お知らせ 採用情報
ネジ留め式端子の接続など、恒久的な設置用の真鍮製。Ø 4 mm リジッドソケットは、スプリング式の Ø 4 mm プラグとリジッド絶縁スリーブに適応します。フォークラグは一度90°まで曲げることができます。
注文番号
型式
定格電圧/電流
23.0480-*
B4-I/KS
1000 V、CAT II / 20 A
Ni
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。