アダプターリード AK205/405-BK

高い柔軟性。一方の端には Ø 2 mmの スタッカブル MULTILAM プラグが付いており、もう一方の端には硬質絶縁スリーブ付きの Ø 4 mm の硬質ソケットが付 いています。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

28.0012-015*

AK205/405-BK

AC 30 V / 10 A

DC 60V / 10 A

PVC  0.5 mm²

Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。