当社について お知らせ 採用情報
柔軟性の高いシリコン絶縁リファレンスリード。一方の端には Ø 2 mmの安全プラグが付いており、もう一方の端には Ø 4 mmの安全プラグが付いています。リード長:50cm。
注文番号
型式
定格電圧/電流
ハーネス断面
リード長 [CM]
68.9518-05021
GB284
1000 V、CAT III
(600 V、CAT IV)/ 10 A
0.75 mm²
50
SIL