サーマルマネジメント向けクイック・リリース・カップリング
ストーブリ製品の特徴:液漏れ無き接続とコンパクトな形状

電子機器の液冷においては液漏れ無き事が絶対です。ストーブリが提供するノンスピル・クイックリリース・カップリングは、サーマルマネジメントでの使用に最適で、長期間にわたって信頼性を確保します。コンパクトな形状のため、スペースのない場所でも設置することが可能です。オプションにより材質の選択ができ、シール材も数多く用意しておりますので、様々なクーラント及び温度帯での使用が可能です。芯ズレ補正機能を備えたカップリングもありますので、ラックシステムにおける背面での接続にも対応可能です。

SPT ノンスピル

DN (mm) : 05~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 40

SCG-ノンスピル

DN (mm) : 03~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

SPH/BA/CG-クリーンブレーク

DN (mm) : 03~16
最高許容圧力 PS(bar)*: 80

CGD-自動芯ズレ補正機能

DN (mm): 03~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

RME ダブルシャットオフ

DN (mm) : 06~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

ラックシステムにおける接続ソリューション

CGO-自動芯ズレ補正機能

DN (mm) : 03~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

マーケットソリューション

RME 鉄道用クイックリリースカップリング

DN (mm) : 06~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

SPT 鉄道用ノンスピル

DN (mm) : 05~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 40

*製品と使用条件によって異なります