温度制御用クイックリリースカップリング
ストーブリを選ぶ理由は?高性能製品の幅広いレンジ

使用する冷却液、使用条件、操作環境、コストと生産性といった要因に関わらず、各アプリケーションの温度制御に最適なソリューションを選択することは非常に重要です。径3mm~50mmのフルフローまたはノンスピルの幅広い製品レンジを持つストーブリのクイックリリースカップリングは、長期的な信頼性を提供します。

HTI – 高温用

DN (mm): 09~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 12

RME ダブルシャットオフ

DN (mm) : 06~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 16

RPL フルフロー

DN (mm) : 06~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 10

CBI ノンスピル

DN (mm) : 03~25
最高許容圧力 PS(bar)*: 50

GPL フルフロー

DN (mm) : 25~50
最高許容圧力 PS(bar)*: 10

NCI 供給マニフォールド

カスタマイズソリューションに対応できるモジュラー設計

*製品と使用条件によって異なります