溶接ガス用安全機構付クイック・リリース・カップリング

 ストーブリのカップリングは、安全規格NF EN 730-1及びISO 5175 heavy classに準拠しており、使用者及び設備の両面において、安全にガス溶接作業を行って頂けます。

 本製品には、様々な安全機構が組み込まれています。また、ストーブリ独自の接続形状により、誤接続を防止します。

クイック・リリースとは、瞬時にかつ安全にホース着脱が可能である事です。

SUPER-PARFLAM
ガスボンベやガス供給口に取り付けられる安全機構付クイック・リリース・ソケット

3つの安全機構が備わっています。:

  • ガス逆流防止バルブ
  • 逆火防止
  • 温度検知遮断バルブ

 

 

ホース間接続用クイック・リリース・カップリング

SUPER-PARFLAM 溶接トーチに取り付けられる安全機構付プラグ

2つの安全機構が備わっています。:

  • ガス逆流防止バルブ
  • 逆火防止

溶接ガス用ホース

酸素、アセチレン、その他燃料ガス用