THL 高圧テストベンチ向けカップリング

非加圧接続で最高1万回という頻繁な接続用にデザインされたTHLカップリングは一連のテストを連続して行い、信頼性の高い接続を提供します。また金属/金属インターフェースによるハイレベルのシール性があり、ストーブリカップリングとお客様のインターフェース間にシールは必要ありません。簡単に取り外せるプッシュボタンロックによりテスト間の時間を節約します。

アプリケーション:高圧テストベンチ

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 2.5
  • 最高許容圧力 PS(bar)*:
    接続状態で1.000barまで 
    非接続状態で400barまで

流体

作業油、水

使用素材

17%クロムステンレススチール

*製品と使用条件によって異なります