高圧フラットフェイスクイックカプリングSPX

強固で取り扱いが容易なクリーンブレークSPXクイックカップリングは、厳しい環境での油圧回路接続に最適です。ノンスピル(漏れ防止)式全面座(フラットフェイス)設計により回路への空気の侵入を防ぎます。また、作業エリアへの汚染物質の漏れを防止するため環境への配慮もなされています。多数のロックボールおよび大きな接触面により強固なロックが保証されます。SPX製品群は非常に適用範囲が広く、特殊用途に対するソリューションをカスタマイズすることも可能です。

アプリケーション: 製鉄業やオフショア工業などの幅広い産業分野における油圧回路接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~16
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 450

流体

  • オイル

素材

  •  高強度ステンレス鋼製(標準)
  • 高強度高防食性ステンレス鋼製(オプション)

その他の特徴

  • カラーコーディング
  • 防塵プロテクター
  • 金属製防塵キャップ
  • 残留圧力下での接続(オプション)
  • パネル据え付け型タイプもご利用可能

*製品と使用条件によって異なります