原子力産業向けマニュプレーター用高圧クイックリリースカップリング THX/TM

四角い本体とリブ加工された表面により、THX/TM カップリングはマニュプレーターやピンセットでの扱いに適しています。汚染防止技術により回路の液漏れなしの着脱を実現します。高圧油圧アプりケーション用に設計されているので、700barまで高性能を保障します

アプリケーション: 隔離環境、原子力施設解体での油圧接続、 .ツールへの接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 700 (10152 psi)

流体

素材

  • 主要部分は高強度ステンレス鋼

他の特徴

  • 接続位置の視覚的インジケータ
  • 給排水回路を赤と黒のホースで区別することも可能

*製品と使用条件によって異なります