鉄道産業用クリーンブレーククイックカップリングSPI

この特殊なカップリングのノンスピル(漏れ防止)式全面座設計により、切離し時の液体損失および接続時の回路へのエア侵入が発生しないことが保証されます。プラグをソケットに挿入する際のガイドの長さにより、厳しい条件下においても気密性が失われません。多数のロックボールにより、迅速かつ安全で、最も激しい振動や揺動などに十分耐えうる強度のロッキングを実現します。クロロプレン製プロテクターが水や埃などの外部物質の侵入を防ぎます。

アプリケーション: 油圧ブレーキ回路、油圧傾斜回路、ブレーキキャリパー、蓄圧器、油圧ユニット

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~9
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 160

流体

オイル

素材

ステンレス鋼製

その他の特徴

  • 人間工学に基づき設計されたロッキングスリーブ
  • 油圧傾斜システムの迅速な着脱のためのマルチコネクション

*製品と使用条件によって異なります