ノンスピルフラットフェイスクイックカップリングMPX

油圧回路への迅速な接続を目的として設計された高性能MPXカップリングは、産業界の最も厳しい要求に応えます。ISO 16028規格に準拠したノンスピル(漏れ防止)設計は回路の健全性および環境を保護します。安全機能には、ロッキングスリーブの偶発的な反転を防ぐ機構を備えた簡単な回転によるロックが含まれます。

アプリケーション: 油圧機械、射出成形機、コア引き上げ回路などへの油圧回路の接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~25
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 315

流体

オイル

素材

防食処理済み高張力鋼製

その他の特徴

  • 高温に対する優れた耐性
  • 最適流量を確

*製品と使用条件によって異なります