高耐久ねじ式クイックカップリングHPX

PXノンスピル(漏れ防止)式クイックカップリングは、耐久性が要求され、安定した接続が極めて重要な高油圧用途に最適です。安全性を高めるため外側に歯止めカラーを備えたねじ式ロッキング機構により、強い振動を周期的に受けても極めて強固な接続が保証されます。オプション提供の色つき合金キャップにより、回路が即座に識別できます。取扱いを容易にするため、プラグにハンドルを取り付けることができます。

アプリケーション: 圧延機(製鉄業)、道路建設、耐久試験、発射台(航空産業)、鋳造機械(自動車産業)、軍事産業、液圧成形や切削などの機械加工用途

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 8~33
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 500

流体

  • オイル
  • 水グリコール
  • 耐火性油圧液(NSA 307110に準拠のもの)

素材

大部分は高強度ステンレス鋼製

その他の特徴

  • 防塵キャップ
  • 色つき合金キャップ(オプション)
  • ハンドル(オプション)

*製品と使用条件によって異なります