ノンスピルクイックカップリングSBA

高耐性SBAカップリングは、乱流や途切れのない流体の安定した直線的な流れを実現します。信頼性の高いロッキングは多数の大型半球を使用した強固なロッキング機構により確保されています。すべてのシール面およびシールは外部衝撃から保護されます。

用アプリケーション: 油圧回路、静的検証および動的検証用テストベンチへの油圧部品の接続、ポンプ、シリンダー、および方向制御バルブの接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 8~15
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 450

流体

オイル

素材

  • 主要部はクロム鋼および炭素鋼製
  • 防食処理済み

その他の特徴

  • 即座に回路を識別するための色分けリング
  • 残留圧力下での接続(オプション)
  • パネル据え付けタイプもご利用可能

*製品と使用条件によって異なります