高性能油圧コンパクトカップリングHPR

ノンスピル(漏れ防止)式HPRカップリングは高流速(30 m/s)および高圧環境での利用に最適で、コンパクトなサイズで高い強度を備えています。また、極端に激しい振動および圧力変動に耐えるよう設計された強力ロッキング機構も特長となっています。

アプリケーション: 車載設備、特にF1レーシングカーの車載装備の接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 2~4
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 350

流体

  • あらゆる油圧作動油およびブレーキ液(HPR 02)
  • 油圧作動液(HPR 04)

素材

  • ステンレス鋼およびチタン製
  • 2種類のシール材: パーフロロエラストマーおよびフルオロカーボン

*製品と使用条件によって異なります