モータースポーツ用バヨネット式ロッキング付きノンスピルクイックリリースカップリングSPH/BA

完全ノンスピル(漏れ防止)式SPH/BAカップリングは、着脱時の漏れ防止を保証します。エアの侵入がないため、回路のエア抜きを行う必要がありません。このカップリングは最も要求の高い車載用途のために設計されており、バヨネット式ロッキングにより耐久性、コンパクト性、および軽量性 を兼ね備えています。

用途: 自動車およびオートバイのブレーキ回路接続、高圧油圧回路の接続、エンジンオイルおよびエンジン冷却水の冷却、燃料配管の接続。

ステンレス鋼製タイプ: パワーステアリング回路の接続。

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~16
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 350

流体

    ブレーキ液、オイル、鉱物系グリース、窒素、ガソリンなど

素材

  • 標準2タイプ: 高耐性アルミニウム製およびチタン製
  • ご要望により、ステンレス鋼製もお選びいただけます
  • 2種類のシール材がお選びいただけます

その他の特徴

    流体の識別を容易にするため4色の色分け: 赤および黄(アルミニウム製タイプ)、緑または青(チタン製タイプ)

*製品と使用条件によって異なります

//www.staubli.com