コンパクトノンスピルクイックカップリングCBX

非常にコンパクトな設計および自動ロック機構により、CBXカップリングは頻繁な接続、目視できない位置での接続、または接近困難な位置での接続に最適です。残留圧力下での接続(PAオプション)および防塵キャップの装着も可能です。試験回路用に真鍮を含まないタイプもご利用いただけます

アプリケーション: プラスチック産業および一般産業での油圧回路接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~16
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 450

流体

鉱物油、合成油、潤滑油

素材

  • 主としてステンレス鋼
  • ステンレスと真鍮のバージョンもございます(Ø 06 – 09)

*製品と使用条件によって異なります