バヨネットロック付ノンスピルカップリング HCB 28/L

HCBセーフティカップリングは切り離し時の液だれがなので、燃料充填に最適です。高耐性アルミ合金でできているため、軽量で、ハンドルを持って簡単に扱うことができます。汎用性があり、ホース同士の接続やノズルの交換にも使えます。

アプリケーション:  航空機燃料補給車両、補助燃料タンク、分配ユニット、折り畳み式貯蔵タンクなど様々な自動車用給油システムを含むを含む軍用及び民間の燃料輸送。給油ホースと給油システムの迅速な接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 28
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

  • 燃料

素材

  • 表面処理済高強度アルミ合金
  • 保護スリーブ
  • 2種類のシール材

その他の特徴

ハンドル付もオプションで選べます

*製品と使用条件によって異なります


HCB 28/L カタログダウンロード

英語

オンラインデモンストレーション

Get the Flash Player to see this animation/video.