燃料充填システム:液化石油ガス(LPG)車用

ストーブリの液化石油ガス(LPG)車用カップリングは、長期信頼性、ユーザーの使いやすさ、そして安全性の保証を第一に設計されています。弊社製品は、車両と燃料補給のすべてのタイプに適応したソリューションを提供しています

LPG 充填ノズル

最高許容圧力 PS(bar)*: 25 

LPG 安全ブレークアウェイ

DN (mm) : 11
最高許容圧力 PS(bar)*: 30

*製品と使用条件によって異なります

オンラインデモンストレーション

Get the Flash Player to see this animation/video.

カタログダウンロード

英語(英)