NGVアプリケーション向け自動車用チェックバルブ - GMV

GMVチェックバルブは逆流を起こさないように設計されています。安全性に重点を置き、燃料充填ラインての漏れ防止策を2重化、ステーションでの吹き出しを防止し、衝突に備えた追加の保護装置をご用意しています

 アプリケーション: 大型および小型自動車への迅速な燃料充填

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~9
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 315

流体

  • 天然ガス

素材

  • ステンレス鋼

その他の特徴

ストーブリの天然ガス自動車(NGV)用製品は、システムの統一性を確保するため、組み合わせて使うよう設計されています。GMVチェックバルブを使用した燃料ラインには弊社のれセブタクルをお使いになられることを推奨いたします

*製品と使用条件によって異なります