天然ガス車用 (NGV/CNG)燃料充填システム
高い信頼性と効率性

ストーブリは、車両と燃料充填のすべてのタイプに適応したコネクションソリューションを提供しています。すべての弊社製品はお客様の安全を保証し、長期的な快適性と信頼性のために、人間工学に基づいたハンドルなどの機能を備え、ユーザーの使いやすさを実現した設計です

GMV - レセプタクル

DN (mm) : 08~09
ISO 14469-1, ISO 14469-3

GMV - チェックバルブ

DN (mm) : 08~09
最高許容圧力 PS(bar)*: 315

GMV 06 -セルフサービス用ノズル

機械式安全ロック機能

統合された3種類のバルブ

軽量自動車向け

NGV 1, ISO 14469-1 、 ISO 14469-3

GMV09、12 - セルフサービスノズル

統合された3種類のバルブ。スピーディな充填。普通車および大型車向け。

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2, ISO 14469-3.

CMV 08 - フリートノズル

DN (mm) : 08
ISO 14469-1, ISO 14469-3 

*製品と使用条件によって異なります