燃料用クイックカップリングと充填用システム
燃料、圧力、振動に対する高い耐性

ストーブリは、軽自動車、大型車両、航空機給油車両を含む、すべてのタイプの燃料、充填モードおよび車両に対する、幅広い回路の安全なコネクションソリューションを提供しています。弊社の製品は、NGV、LPGおよび水素のためのソリューション、航空機補助燃料ユニット、配送ユニット、コラプス型貯蔵タンクや携帯用給油システムに対応しています

液化石油ガス(LPG)

LPG自動車用燃料充填システム

天然ガス自動車

天然ガス(NGV/CNG)用燃料充填システム

燃料電池自動車

燃料電池自動車への水素充填システム

HCB28L Safety Refueling

HCB28/L - 安全な燃料充填用

DN (mm) : 28
最高許容圧力 PS(bar)*: 10

DMR フルフロークイックリリースカップリング

DN (mm) : 06~37
最高許容圧力 PS(bar)*: 30

マーケットソリューション

*製品と使用条件によって異なります