フルフロークイックリリースカップリングGPL

大流量回路に最適なGPLカップリングは、大流量回路の接続のためのコンパクトで経済効率の高いソリューションです。また、人間工学に基づき設計され、自動ロックピンを備えたGPLはきわめて耐久性が高いため、長期間にわたる信頼性が保証されます。

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 25~50
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

水、天然ガス、プロパンガス、溶剤など

素材

  • クロムめっき加工真鍮製のソケットおよび主要部のボディ、ステンレス鋼製のばねおよびロックピン
  • 熱処理済み高耐性鋼製プラグ
  • 2種類のシール

*製品と使用条件によって異なります