UPA-UPB ステンレス製フルフローカップリング

頑丈で信頼性の高いUPA-UPBクイックカップリングは安全で取り扱いやすく、流路は高品質の表面加工(Ra0.8)が施され、簡単で効率的な洗浄を可能にします。高品質のステンレススチールクイックカップリングマテリアルにより高度の腐食耐性を保証します。

アプリケーション:腐食性の高い環境における液体とガスの移送、食品加工、医薬品業界には理想的といえます

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm)UPA :6~20
  • 呼び径 DN(mm)UPB :25~50
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 30

流体

全流体:空気、水、窒素、アルゴン;液体あるいはペースト状の食品材料;化学製品、その他

使用素材

主としてステンレス鋼316シリーズ

その他の特長

FDAとUSPクラスⅥの要求に準拠

トリクランプソケットはISO2852に則った製品です

*製品と使用条件によって異なります