ステンレス製大流量 クイックカップリング HCB

大流量用のHCBシリーズは耐久性とクリーンブレイクテクノロジーに優れています。堅牢なバイオネットロックを備え、接続切り離しにおいて完全な密封性を保証します。ハンドルや自動ロック機構などを含む人間工学的設計により、取扱いも容易です

アプリケーション: 化学物質(バッテリ液,レジンなど)の充填や移送

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) :
    • HCB 28   DN 40 (1”1/2) ホース用
    • HCB 37  DN 50 (2”) ホース用
    • HCB 50  DN 80 (3”) ホース用
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 50

流体

あらゆる流体

素材

  • 主としてステンレス鋼316シリーズ
  • 保護スリーブ フルオロカーボン (HCB 28) 、 ポリアセタール (HCB 37 および HCB 50)
  • ハンドル部: アルミニウム合金

*製品と使用条件によって異なります