押しボタン付きモジュール構造カップリング RBE

一体型モジュール構造RBE製品群では、幅広い部品素材およびシールとともに3種類の遮断バルブオプションおよびお客様の用途に対する適切なカップリングソリューションを具現化させるその他のオプションを提供いたします。またRBEカップリングは扱いが非常に簡単な作り込みのボタンロックシステムも備えています。

用途: あらゆる産業および研究部門における流体および気体の接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~19
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 450

流体及びガス

水素、アルゴン、窒素、ヘリウム、蒸気、溶剤、酸、炭化水素

多様な素材

  • クロム17%含有ステンレス鋼製
  • AISI 316 Lステンレス鋼製
  • 高耐性ステンレス鋼製
  • 多様なテフロン製シール

その他の特徴

  • 安全キー
  • パネル取り付け用色つきディスク
  • 埃の侵入を防護
  • 凸型プッシュボタン
  • 安全ボタン
  • 防塵キャップ

*製品と使用条件によって異なります