オイル急速充填用クリーンブレイクカップリング SPM

フラットフェイス構造のSPMカップリングはレース中に車両やピットエリアにオイルをこぼす恐れをなくし、システムへの空気の混入を防ぎます。さらなる安全のためにデッドマン装置の追加も可能です。SPMカップリングは軽量な部品であるため、あらゆる車両に適合します

アプリケーション: 耐久レース用車両(自動車及び自動2輪)への補助燃料追加

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 8~12
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 8

流体

エンジンオイル

素材

  • ソケット: アルミニウム
  • プラグ : 真鍮

その他の特徴

500mlボトル付のバージョンもございます

*製品と使用条件によって異なります

//www.staubli.com