エンジンテスト用クイックリリース・カップリング  RPE

お客様の要件を満たすよう設計されるので、弊社の汎用RPEカップリングは自動車産業でのあらゆるタイプのエンジンへの接続にお使いいただけます。コンパクトでエンジンテストのような近づくことが制限されるようなプロセス中であっても操作が容易です。

アプリケーション: エンジンテストベンチ、エンジン部品の個別テスト、組み立てライン最後のディーゼル機関開始

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~65
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 3

流体

  • 燃料,水,空気,オイル

素材

鋼鉄、一部アルミ及び真鍮を使用

その他の特徴

  • 3Dでの迅速なプロトタイピングにより、カップリングのエンジンへの接続の物理的なチェックが可能
  •  プロジェクトの設計段階で、RPEカップリングを組み込むというご要望があれば3D CADデータの提供も可能です
  • ホースと一体

*製品と使用条件によって異なります