充填と排出用クイックリリースカップリング
フルフローからクリーンブレークまで、幅広いレンジのカップリング

安全な取扱いと環境への配慮に重点を置いて、ストーブリは、自動車、モータースポーツ、化学などを含むさまざまな業界ニーズに対応する充填・排水コネクションのための幅広いクイックリリースカップリングシステムを提供しています。迅速充填のために大流量を可能にするカップリングは、ワゴン、タンク車両そしてタンクのアンロードだけでなく、ドラムの充填・排出などの用途にも最適です

DMR ークイックリリースカップリング

DN(mm):6~37
最高許容圧力 PS(bar)*: 30

マーケットソリューション

モータースポーツ用SPM

DN(mm):8~12
最高許容圧力 PS(bar)*: 8

*製品と使用条件によって異なります