SBG コンパクトで安全なブローガン

 人間工学に基づいたデザイン、西濃と耐久性を組み合わせることでSBGブローガンは作業者の日々の仕事を容易にします。とてもコンパクトで2-in 1のソリューションはStaubliの圧縮空気接続に簡単に組み込むことが可能です。

アプリケーション:作業場のクリーニング、加工済製品の吹き出し、全タイプの産業機械製品、電気製品、自動車部品、薬品、木材、プラスチックのダスト除去と製品の乾燥用

技術特性

  • 呼び径 DN(mm) : 06
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 12

流体

圧縮空気

構造

  • 複合式ブローガン
  • 真鍮接続

その他の特長

  • ブレークアウェー機能を備えたブローガンはリング及びレバーを使用してパーキングブラケットに簡単に仮置きする事ができます。
  • デリケートな材質の表面(塗装、家具等)を傷つけるリスクを防ぐように本体と吹き出し口は設計されています。

*製品と使用条件によって異なります