小型クイックリリース・カップリング RCS

取り扱いやすく着脱が容易なRCSカップリングは、作業者にとって非常に使いやすく、ホースあばれ防止技術は完全な安全性を保証します。パーキングポジションでは取り外されたプラグは「待機状態」のままとなり、床への落下を防ぎます。

アプリケーション:
 配管の駆動、空圧工具の接続、ブローガン、機械の自動システム、延長ホースの取り付けなど

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~11
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

  • 圧縮空気

素材

  • ソケットボディ: クロム17%含有ステンレス鋼製
  • プラグ: クロム13%含有研磨済み硬化ステンレス鋼製
  • モノブロック式ロック: クロム13%含有硬化ステンレス鋼製

その他の特徴

  • 凸型プッシュボタンオプション
  • 360°旋回バージョンもご利用可能

*製品と使用条件によって異なります


RCS カタログダウンロード

英語(米)
英語(英)
日本語

オンラインデモンストレーション
スイベルバージョン

Get the Flash Player to see this animation/video.

オンラインデモンストレーション
アンチホースウイップ機能を備えた安全性

Get the Flash Player to see this animation/video.