大流量安全クイックリリース・カップリング RVS

大流量設計が施されたRVSカップリングは、作業者の安全確保と最高に効率のよい空圧布設を両立します。高品質な素材により、信頼性および耐用性の高いシーリングを保証します。バルブが回路を完全遮蔽するため、回路の維持が容易です。

アプリケーション:

 一般的な作業場での使用、大型フレキシブルホースの配管への接続、多岐管への適用、大型空圧工具の接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 33
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

圧縮空気

素材

  • ソケット: クロムめっき加工済み真鍮製
  • プラグ: 硬化鋼製

*製品と使用条件によって異なります