RBS ステンレススチールセーフティカップリング

新製品のRBSクイックカップリングは完全な安全性を提供します。オールステンレススチールを使用しており、最も過酷な作業環境への耐性、腐食の全てのリスクを排除します。ホースウィップ防止システムによる安全機能は圧力下でホースが急激に飛び出すリスクを防ぎます。

アプリケーション:食品加工、化学、医薬品、原子力、その他

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~11
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

圧縮空気と不活性ガス

使用素材

主としてステンレス鋼316シリーズ

その他の特長

様々なタイプのシールとエンドフィッテイング

オプション:

  • 隔壁設置用ソケット
  • 脱脂
  • FDA対応

プラグと保護用ダストキャップは全てステンレススチールかクロロプレンでご用意がございます。

*製品と使用条件によって異なります


オンラインデモンストレーション
アンチホースウイップ機能を備えた安全性

Get the Flash Player to see this animation/video.