圧力測定及びれべリング用クイックリリースカップリング RBE

弊社のRBEクイックリリースカップリングは高い性能と絶対的な安全性を兼ね備えています。このカップリングの設計は、迅速な自動着脱機能により、作業時間の短縮を実現します。凸型プッシュボタンにより取扱いが容易です。圧力ポイント試験用RBE、レベリング試験用RBE/V1、および圧力ポイント試験とレベリング試験の両方に使用できるRBE/V2の3種類がございます。

アプリけーション: 乗客用車両および貨物車両の圧力ポイント試験およびレベリング試験

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 3~6
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

  • 圧縮空気

素材

  • ボディ: ステンレス鋼製
  • プロテクター: クロロプレン(CR)

その他の特徴

  • 防塵キャップにより埃の侵入を防止
  • 取り付け方法(内部または外部)により、クロロプレン製プロテクターがご利用可能
  • プラグの外形はISO 6150規格に準拠

*製品と使用条件によって異なります