厳しい条件下での使用に適したフルフローカップリングSPI/OS

ストーブリのSPI/OSフルフローカップリングは、最も厳しい条件下で機能することを目的として設計され、非常に優れた耐衝撃性を備えています。完全保護されたシーリングおよびロッキングが極めて高い安全性を提供します。人間工学に基づき設計されたロッキングスリーブは手袋をはめたままでもしっかりと握ることができるため、取扱いも非常に簡単です。

アプリケーション: 過酷な力学的条件および環境的条件下(加速、振動、低温)での車体・台車間および車体間の空圧接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~9
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

圧縮空気

素材

  • ステンレス鋼製
  • クロロプレン(CR)製プロテクターを備えたソケット

その他の特徴

様々な認定規格(NF F 16 101、DIN 5510、AAR)の要件を満たすよう設計されたホースを含む一体型接続ソリューションもご利用いただけます。

*製品と使用条件によって異なります