過酷な条件に対応するフルフローカップリングRTD

RTDカップリングは、保護シーリング要素および保護ロッキング要素、高品質素材、堅牢な構造、および容易な取扱いのための人間工学的半自動ロッキングスリーブを備え、高振動、頻繁な加減速、極端な温度などの過酷な条件下での圧縮空気用途に関するあらゆる要件を満たします。プラグのソケットの十分な長さを持ったガイド部分により、振動応力下でも常時接合を保ちます。

用途: 地下鉄または一般鉄道分野における作業困難な場所での車体・台車間および車体間の空圧接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 11~19
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

圧縮空気

素材

  • ステンレス鋼製
  • クロロプレン(CR)製プロテクターを備えたソケット

その他の特徴

  • ご要望に応じて、ホース(NF F 16 101、DIN 5510、AAR規格に準拠)を備えた一体型接続ソリューションをご利用可能

*製品と使用条件によって異なります