圧縮空気用カップリングNSI  - スクラッチ防止デザイン

傷つきやすい表面を保護するために設計された弊社のNSI製品群は傷を受けやすい用途に最適です。NSIカップリングはまた、3つの事故防止機能を1にまとめ、加圧下でのホースのあばれのリスクを除去してくれるため、高性能およびユーザー様の安全性が保証されます。

アプリケーション: 自動車塗装、自動車修理工場、航空、自動車の最終組み立てラインなどさまざまな部門における空圧工具の迅速で直線的な接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 6~8
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 12

流体

  • 圧縮空気

素材

  • ソケットボディ: 静電防止合成素材
  • ロック: 熱処理鋼
  • プラグ: クロム13%含有の研磨済み硬化ステンレス鋼
  • 遮断: バルブ付きソケット、バルブなしプラグ
  • 高強度ステンレス鋼製ボディおよびゴム製ガードを備えた旋回機能

その他の特徴

  • 軽量
  • 2種類のスイベルがご利用可能

*製品と使用条件によって異なります


NSIカタログのダウンロード

英語(米国)
英語(英国)

オンラインデモンストレーション
スイベルバージョン

Get the Flash Player to see this animation/video.

オンラインデモンストレーション
アンチホースウイップ機能を備えた安全性

Get the Flash Player to see this animation/video.