MRAミニクイックリリースカップリング

弊社のMRAカップリング独自の設計は、完全な気密性を保証するためのOリングを特徴としています。プラグはソケット内で自由に回転し、ホースの破損を防ぎ操作を容易にします。

アプリケーション: 圧縮空気回路 、テストベンチ、実験台、空圧自動制御

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 4
  • 最高許容圧力 PS(bar)*:
    • 標準で10barまで     
    • IBバージョンでは250barまで

流体

  • 圧縮空気、ガス、液体

素材

  • 18-9ステンレス鋼製プラグ
  • ソケット:
    • 標準: 真鍮製
    • IBバージョン: 18-9ステンレス鋼製

    その他の特徴

    片バルブタイプまたは両バルブタイプがご利用可能

    *製品と使用条件によって異なります