MCRマイクロサイズクイックリリースカップリング

弊社の圧縮空気カップリング製品群の中で最小のカップリングを選択することは容易な取扱いを選択することを意味します。MCRのロックなし設計により、ホースを押し引きするだけで片手で容易に着脱することが可能となっております。極小サイズのため、最も制約の強いエリアでも使用が容易であることにより、MCRは小型真空回路にとって最適なカップリングとなっております。

アプリケーション: 流体ロジックシミュレーターおよび空圧ロジックシミュレーターの制御回路、空圧制御、小型真空システム、歯科医療機器、中性気体

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 2、3
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

圧縮空気

素材

  • ニッケルめっき加工の真鍮ボディ
  • モリブデン(Mo)含有18-8ステンレス鋼製ばね
  • NBR(ニトリルゴム)製シール

*製品と使用条件によって異なります