空気回路接続

ストーブリの一体型空圧接続ツールは、厳選されたフレキシブルホースを備え、跳ね上がりバラスの衝撃保護付きおよび保護無し、GPL、RTD、またはSPI/OS クイックリリースカップリングのいずれかが備わった形で提供されます。安全が最重要事項であるため、各システムは機能性および気密性テストを受けます。安全性の保証とともに、1つのサプライヤーから本製品の供給を受けることによる利便性を提供します。

その他の特徴

以下の認証要件を満たすよう設計されたフレキシブルホースを完全装備。

  • NF F 11-380 and NF F 16 101: これらのフレキシブルホースは鉄道車両におけるSCNFおよびRATPの要求仕様に適合しています。
  • DIN 5510: 北欧市場に特化した設計
  • AAR: 米国に特化した設計

お客様のご要件に応じてさらにカスタマイズされたフレキシブルホースを製造することも可能です。

流体

圧縮空気、ブレーキオイル、グリコール水