Helicol-Combi平衡供給ユニット

デュアルアクション設計により、Helicol-Combiは1体の垂直型ユニットに圧縮空気の平衡機能および供給機能を兼ね備えています。急速な伸長を要する用途に対応するため、Helicol-Combiはストロークリミッターを備え、安全で信頼性の高い動作を保証します。

用途: インパクトレンチ、インパクトドライバー、ネイルガンなどの携帯式重工具に対する圧縮空気の平衡および供給。

技術仕様

  • フィッティング: G1/4またはG3/8
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

圧縮空気

その他の特徴

  • RCSクイックリリースカップリングおよび安定装置を装着可能
  • オプションでストロークリミッターを装着可能

*製品と使用条件によって異なります


オンラインデモンストレーション
アンチホースウイップ機能を備えた安全性

Get the Flash Player to see this animation/video.