鉄道用フルフロー クイックリリース・カップリング GPL

    弊社の特殊なGPLカップリングは鉄道産業の要望にこの上なく適うものであり、防護シール、緩み止め、および最適な耐衝撃性を実現する堅牢な構造を備えています。また、人間工学に基づく操作性のよいスリーブおよび手間のかからない自動接続機能を備え、作業しづらい場所でも非常に簡単に使用することもできます。

    用途: 高速列車の車体と台車および車両間の空圧接続

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 11~33
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 10

流体

圧縮空気

素材

  • 高耐性ステンレス鋼および処理済み真鍮
  • クロロプレン(CR)製プロテクターを備えたソケット

その他の特徴

  • ご要望に応じ安全ロッキング
  • - NF F 16 101、NF 65020、DIN 5510、およびAAR規格に準拠したホースを備えた完全な接続ソリューション

*製品と使用条件によって異なります