FSBサブミクロンフィルター

圧縮空気濾過に対する要望に応えるため、ストーブリはFSBサブミクロンフィルターを開発しました。理想的な空気品質を実現するために開発されたFSBサブミクロンフィルターは、高度な濾過および信頼性の高い設備保護を可能にします。微粒子や油性エアゾールを濾過する能力を備えたFSBサブミクロンフィルターは、高度な油成分の濾過を必要とする配管および用途に最適です

対象分野: オートメーション、計測、空気制御、空気調整、塗装ブース、研究室、ブリージングエアなど、圧縮空気の使用分野に最適です

技術仕様

  • フィッティング: G 1/4またはG 3
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

流体

圧縮空気

素材

フィルターハウジングおよびフィルターエレメントの素材は、耐腐食性、耐薬品性、耐熱性、および機械的耐久性を保証します

その他の特徴

  • 用途に合わせた様々なレベルの濾過: ミクロン、サブミクロン、活性炭
  • 多様な付属品をご利用可能

*製品と使用条件によって異なります