FRL 空気処理ユニット

ストーブリの空気処理ユニットFRLは、空気注入および空気処理の最適化のためにカスタマイズされたソリューションです。最適な気密度を保証するモジュール構造のため、要求および用途に従いサイズを調整したり、圧力および潤滑を調節したりすることにより、ユニットを安全にカスタマイズすることができます

用途: 高品質濾過、共用配管の圧縮空気回路の調整および潤滑

技術仕様

  • フィッティング: G 1/4、G1/2、または G 1
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 16

素材

金属製ハウジング

ポリエチレン製フィルターカートリッジ

その他の特徴

多様な付属品および部品がご利用可能です

*製品と使用条件によって異なります