ETO, ETF自動ホースリール

自動ホースリールETOおよびETFは、迅速な取り付けおよび容易なメンテナンスを目的として設計されています。作業場には欠かせないこれらのホースリールは、引きずりにより生じるホースの損傷を防ぎ、より安全でより清潔な作業環境を生み出します。ホースの曲げおよびねじれに対しても高い抵抗力を発揮します

用途: 作業場における圧縮空気の分配およびブローガンやその他のツールへの空気の供給

技術仕様

  • 呼び径 DN(mm) : 8~16
  • ホース長: 12, 20 m
  • 最高許容圧力 PS(bar)*: 20
  • 仕様はモデルにより異なります

流体

圧縮空気

素材

  • エポキシ塗装により保護された鋼材
  • ラバーホース(黒)

その他の特徴

  • 3種類のモデル:インケースドラムホースリール(ETF)、オープンドラムホースリール(ETO)、小型モデル(ETO/C)
  • リール単独での納品も、ストーブリ製クイックカップリングを装着しての納品も可能です

*製品と使用条件によって異なります